PTFIX-NS15A - DIN导轨适配器
PTFIX-NS15A
-
DIN导轨适配器
3274058
DIN导轨适配器,适用于NS 15,在水平方向上可容纳2.5 mm
2
和4 mm
2
FIX模块,颜色:灰色
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
安装材料
尺寸
宽度
10.3 mm
高度
28.6 mm
深度
10.8 mm
NS 15深度
13.7 mm
材料规格
颜色
灰色 (RAL 7042)
阻燃等级,符合UL 94
V0
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-60 °C ... 105 °C (最高短期工作温度,电气特性相对温度。)
环境温度(存放/运输)
-25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C)
环境温度(组装)
-5 °C ... 70 °C
环境温度(执行)
-5 °C ... 70 °C
允许湿度(存放/运输)
30 % ... 70 %
安装
安装类型
NS 15
商业数据
订货号
3274058
包装单位
20 pc
最小订货量
20 pc
销售关键代码
BEAZ11
产品关键代码
BEAZ11
GTIN
4055626375090
单件重量(含包装)
1.2 g
单件重量(不含包装)
1.16 g
原产地
PL
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27370419
ECLASS-15.0
27370419
ETIM
ETIM 10.0
EC001024
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
0.05千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助