UKK 5-T - 分断接线端子
3007055

分断接线端子, 带分断头, 标称工作电压: 400 V, 额定电流: 26 A, 第一层, 接线方式: 螺钉连接, 额定接线容量: 4 mm2, 接线容量: 0.2 mm2 - 4 mm2, 第2层, 接线方式: 螺钉连接, 额定接线容量: 4 mm2, 接线容量: 0.2 mm2 - 4 mm2, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, 颜色: 灰色

产品详情









适配产品