SACCBP-MSD-4CON-PG9/0,5-933SCOX - 设备连接器 板后安装
1239684

设备连接器 板后安装,PROFINET CAT5 (IEC 11801:2002) (100 Mbps),EtherCAT® CAT5 (100 Mbps),4-位置,PVC,绿色RAL 6018,屏蔽,针式插头, 直头, M12-SPEEDCON,编码: D,与 端自由出线,板后安装,Pg9,电缆连接,电缆长度: 0.5 m, PROFINET PVC绞线CAT5, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅

产品详情









适配产品



优势

预装不同标准长度的电缆,可立即使用
连接器组装方式和电缆长度可定制
电缆侧密封,确保密封紧密性
电缆设计用于所有常见网络和现场总线
可达到很高的传输安全:至外壳的屏蔽连接,采用可选的EMC螺母