SACCBP-MS-4CON-M16/1,0-PUR SCOX - 设备连接器 板后安装
1239252

设备连接器 板后安装,通用,4-位置,PUR,黑-灰色 RAL 7021,屏蔽,针式插头, 直头, M12-SPEEDCON,编码: A,与 端自由出线,板后安装,M16 x 1.5,电缆连接,电缆长度: 1 m, 无卤素PUR黑色, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅

产品详情









适配产品



优势

预装不同标准长度的电缆,可立即使用
连接器组装方式和电缆长度可定制
电缆侧密封,确保密封紧密性
可达到很高的传输安全:至外壳的屏蔽连接,采用可选的EMC螺母