SACCBP-MS-12CON-M16/2,0-PVCSCOX - 设备连接器 板后安装
1239768

设备连接器 板后安装,通用,12-位置,PVC/PVC,黑色 RAL 9005,屏蔽,针式插头, 直头, M12-SPEEDCON,编码: A,与 端自由出线,板后安装,M16 x 1.5,电缆连接,电缆长度: 2 m, 0.14 mm2, PVC黑色, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅

产品详情









适配产品



优势

预装不同标准长度的电缆,可立即使用
连接器组装方式和电缆长度可定制
电缆侧密封,确保密封紧密性
可达到很高的传输安全:至外壳的屏蔽连接,采用可选的EMC螺母