SACC-DSIV-M12MSB-5CON-L180 SH ST X - 设备连接器 板后安装
1396618

设备连接器 板后安装,5-位置,针式插头, 直头, M12,B-编码,波峰焊

产品详情









适配产品


优势

用于信号和数据传输的标准引脚分配和防插错编码,采用统一的设计
简单轻松的PCB安装:适用于波峰焊的分体式连接器
安全组装:用于固定到印刷电路板上的锁扣
可持续且面向未来:无铅,符合RoHS II指令,不适用豁免6c
通过全球分销渠道向全球供货