cULus认证
认证ID: E468743-20180113额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
63 V | 16 A | 14 |
设备连接器 板后安装,电源,5-位置,针式插头, 直头, M12,L-编码,与 端自由出线,单线,电缆长度: 1 m, 2.50 mm2, PEX双绞线, 罐装, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅
额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
63 V | 16 A | 14 |