cUL认证
认证ID: E335024-20120308| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 电源 | 56 V | 0.175 A | ||
| 数据 | 30 V | 0.5 A | ||
UL认证
认证ID: E335024-20120308| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 电源 | 56 V | 0.175 A | ||
| 数据 | 30 V | 0.5 A | ||
设备连接器 板后安装,Ethernet CAT5 (IEC 11801:2002) (100 Mbps),8-位置,孔式, 直头, M12-SPEEDCON,Y-编码,波峰焊, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅
| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 电源 | 56 V | 0.175 A | ||
| 数据 | 30 V | 0.5 A | ||
| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 电源 | 56 V | 0.175 A | ||
| 数据 | 30 V | 0.5 A | ||