SACC-DSI-FSX-8CON-PG9-L180 EMV - 设备连接器 板后安装
1820427

设备连接器 板后安装,Ethernet CAT6A (10 Gbps),8-位置,孔式, 直头, M12-SPEEDCON,X-编码,波峰焊, 根据RoHS II指令(不含豁免条款6c,即铅含量<0.1%),本产品预计自2025年第四季度起实现无铅化;如需提前获得无铅替代品,可应要求提供

产品详情








适配产品



优势

方便的PCB组件:用于波峰焊接的一件式连接器
所有标准引脚分配和用于信号、数据和功率传输的编码,采用统一的设计
可达到很高的传输可靠性:选装外壳屏蔽连接通过屏蔽触点实现