SACC-DSI-FSX-8CON-M16-L180 SCOX
-
设备连接器 板后安装
1237405
设备连接器 板后安装,Ethernet CAT6A CAT6A,8-位置,孔式, 直头, M12-SPEEDCON,X-编码,波峰焊, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅
产品详情
适配产品
优势
方便的PCB组件:用于波峰焊接的一件式连接器
所有标准引脚分配和用于信号、数据和功率传输的编码,采用统一的设计
可达到很高的传输可靠性:选装外壳屏蔽连接通过屏蔽触点实现