CA-07S1N12HZ00X - 设备连接器 板后安装
1243850

M23,设备连接器 板后安装, 系列: CA,直头,屏蔽: 有,用于标准和SPEEDCON连锁,位数: 7,旋转方向: 标准,触点类型: 孔式插头,焊接,轴向密封,中心安装孔, 编码: N, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅

产品详情









适配产品



优势

防护等级高,可在现场安全使用
连接器可以灵活地现场组装
持续的EMC保护,确保可靠传输信号
焊接连接:成熟的连接技术,适合各种李兹线
应用特定的壁式安装,可选择采用螺纹或防旋转保护以及锁紧螺母