SH-8ESC58AY000S - 设备连接器 板前安装 带滚花螺母
1096284

M23,设备连接器 板前安装 带滚花螺母, 系列: SH,直头,屏蔽: 有,SPEEDCON,位数: 4+4+4+PE / 3+N+PE,触点类型: 孔式插头,压接,轴向O型圈,法兰的尺寸: 26 mm x 26 mm

产品详情









适配产品



优势

仅需一个连接器即可传输信号、数据和电力
CAT5数据接口,可用于最高100 Mbps
防护等级高,可在现场安全使用
持续的EMC保护,是工业环境中的可靠连接解决方案