ST-3EP1N8AW400S - 设备连接器 板前安装
1607674

设备连接器 板前安装,直头,用于标准和SPEEDCON连锁,M17,位数: 3+PE,触点类型: 针式插头,屏蔽: 有,法兰的尺寸: 21.6 mm x 21.6 mm,位数: 4,接线方式: 压接,系列: ST, Dieses Produkt befindet sich in einem Abkündigungsprozess. Für neue Projekte darf dieses Produkt nicht mehr berücksichtigt werden. Bitte wenden Sie sich für Alternativen an Ihren zuständigen Vertriebsmitarbeiter.

产品详情









适配产品



优势

持续的EMC保护,是工业环境中的可靠连接解决方案
压接连接:防振和耐高温组装
卡接式插芯,可实现灵活安装