ST-17P1N8AWQ00S - 设备连接器 板前安装
1607636

设备连接器 板前安装,直头,用于标准和SPEEDCON连锁,M17,位数: 17,触点类型: 针式插头,轴向O型圈,屏蔽: 有,法兰的尺寸: 21.6 mm x 21.6 mm,位数: 17,接线方式: 压接,系列: ST, 该产品已进入停产阶段。该产品不可再用于新项目设计。请联系您的销售代表获取替代方案。

产品详情









适配产品



优势

持续的EMC保护,是工业环境中的可靠连接解决方案
压接连接:防振和耐高温组装
卡接式插芯,可实现灵活安装