SACC-E-M12MSS-2PE-M16XL/1,0-US - 设备连接器 板前安装
1329910

设备连接器 板前安装,电源,3-位置,暗装型号针式连接器, 直头, M12-标准,S-编码,与 端自由出线,单线,电缆长度: 1 m, 2.50 mm2, PEX双绞线

产品详情









适配产品



优势

经优化的XL外壳外形,使用19号扳手即可轻松安装
垫片受过度拧紧保护,实现长期可靠的密封
预装李兹线,可立即使用
组装和李兹线长度均可定制
李兹线侧密封,确保密封性
可达到很高的传输安全:至外壳的屏蔽连接,采用可选的EMC螺母