cULus认证
认证ID: E221474-20140616| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 1.5 A | 26 | ||
设备连接器 板前安装,通用,12-位置,孔式, 直头, M12-标准,A-编码,与 端自由出线,单线,电缆长度: 0.5 m, 0.14 mm2, 预制TPE绞合线, 罐装, 根据RoHS II指令(不含豁免条款6c,即铅含量<0.1%),本产品预计自2025年第四季度起实现无铅化;如需提前获得无铅替代品,可应要求提供
| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 1.5 A | 26 | ||