cUL认证
认证ID: E335019-20141210额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
48 V | 5 A | 18 |
UL认证
认证ID: E335019-20141210额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
48 V | 8 A | 18 |
M23,设备连接器 板前安装, 系列: CA,直头,屏蔽: 有,用于标准和SPEEDCON连锁,位数: 16,旋转方向: 标准,触点类型: 针式插头,焊接,扁平密封,4x Ø 3.2,法兰的尺寸: 25 mm x 25 mm, 编码: N, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅
额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
48 V | 5 A | 18 |
额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
48 V | 8 A | 18 |