EV-T2M4CC-DC200A-4,5M50ESBK11 - DC充电枪
1107048

CHARX connect standard,CCS 2 类,直流充电线缆,最多至 500 A 在 Boost mode, 200 A 永久, 1000 V DC,配备车辆充电连接器和自由出线端, 电缆: 4.5 m,黑色,直头,连接有PP触点,带可更换的插头外框,带模拟量温度传感器,菲尼克斯电气标识,IEC 62196-3,用于使用直流电(DC)为电动汽车(EV) 充电

产品详情









适配产品



优势

全套产品系列
适于从车库到充电区的各种应用的充电电缆
采用人体工学设计,操作方便
如有需要,可附带客户公司的标识 - 确保充电站品牌一致
基于IATF 16949汽车标准和ISO 9001标准进行开发和生产