您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

SM-36KP009 - 压接插针
1607057

压接插针, 针式插头, 车削, 触点直径: 3.6 mm, 接线容量: 1 mm2 ... 2.5 mm2, 插针材料: CuZn , 备选产品符合RoHS II非豁免 6c (Pb < 0.1 %) 产品编号: 1242233

产品详情








适配产品



优势

压接连接:防振和耐高温组装
抗拉扯
接触电阻低
轻松监控生产