您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

SF-20KS1,50-4,00 - 压接插针
1241949

压接插针, 孔式插头, 车削, 触点直径: 2 mm, 接线容量: 1.5 mm2 ... 4 mm2, 插针材料: CuZn , 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅

产品详情








适配产品



优势

压接连接:防振和耐高温组装
抗拉扯
接触电阻低
轻松监控生产