环形电缆端头可稳固连接导线与螺钉接口,应用十分广泛(如接线端子)。
- 符合DIN 46234标准(非绝缘电缆端头)
- 提供不同型号(绝缘、非绝缘、带额外压接区域)
- M2.5到M16螺栓接口
- 接线容量:0.5 mm²到240 mm²
针形电缆端头,蓝色,1.5 - 2.5 mm2,L1 = 12 mm,带铜套管,绝缘处压接
环形电缆插针,不带绝缘,185 mm2,M12
环形电缆插针,不带绝缘,70 mm2,M16
环形电缆端头,红色0.5 ... 1.5 mm2,M5,带铜套管,绝缘处压接
扁平式可插拔分配器,绝缘,红色,适用0.5 - 1.5 mm2,6.3 x 0.8 mm连接器或套管
扁平式可插拔分配器,绝缘,蓝色,1.5 - 2.5 mm2,适用6.3 x 0.8 mm连接器或套管
分类箱,带8个分类格
叉形电缆插针,不带绝缘,1.1 - 2.5 mm2,M3.5
环形电缆插针,不带绝缘,120 mm2,M8
环形电缆端头,红色,0.5 ... 1.5 mm2,M3.5,带铜套管,绝缘处压接
环形电缆端头可稳固连接导线与螺钉接口,应用十分广泛(如接线端子)。
叉形电缆端头可稳固连接导线与螺钉接口,应用十分广泛(如接线端子)。
针式电缆端头可连接各种压接空间。
滑插式连接器用于电气元件的可拆卸连接。
完全绝缘型对接连接器可长期连接两根已剥线的导线。
压接广泛应用于各行各业。此类连接确保长期可靠的高质量电气连接。压接方式和型号多种多样。
菲尼克斯 电气推出一系列手动工具和自动工具,用于加工冷压头、电缆端头、重载矩形连接器以及各类其他插针和连接器。
我们的手动工具品质卓越,符合人体工学原理,操作省力耐用。工具内置压力锁,确保高质量地加工冷压头和连接器,加工质量长期稳定。
菲尼克斯电气自动工具不仅能快速、安全地处理不同接头,还可节省导线装配时间和成本。
使用通用型CF 500压接工具,即可快速压接各类电缆端头、滑插式连接器或冷压头等不同接头。
依托各类可互换钳口和提手,工具不仅操作灵活快速,还可实现便携应用。产品通过脚踏板即可触发压接操作, 由此腾出双手利用相应接头来组装导线。