C-SCFI 6/6,3X0,8
- 连接器
C-SCFI 6/6,3X0,8
- 连接器
3240056
滑接式套管,黄色,4 ... 6 mm2,6.3 x 0.8
滑接式套管,黄色,4 ... 6 mm2,6.3 x 0.8
用于CF 500压线机的套筒接收器,用于扁平插头 (SCM...) 0.5 - 2.5 mm,厚度:6.3 mm
用于CF 500压线机的套筒接收器, 适用滑插式套管 (SCF 2.8...), 0.1-1.5 mm2, 厚度: 2.8 mm,长度 5 mm
用于CF 500压线机的套筒接收器, 适用滑插式套管 (SCF 6,3...), 0.5-6 mm2, 厚度: 6.3 mm
用于CF 500压线机的套筒接收器, 适用滑插式套管 (SCF 4,8...), 0.5-2.5 mm2, 厚度: 4.8 mm