实用信息
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
C-RC 70/M16 DIN - O型电缆端头
C-RC 70/M16 DIN
-
O型电缆端头
3240119
环形电缆插针,不带绝缘,70 mm
2
,M16
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
插头
产品属性
根据DIN 46234标准设计
钎焊
镀锡
尺寸
尺寸图
宽度
28 mm
套管长度
56 mm
绝缘套管长度
18 mm
最大剥线长度
21 mm
自中心到绝缘套管的距离
24 mm
最小材料厚度
2 mm
绝缘套环内部尺寸
13 mm
内部尺寸
内径
17 mm
材料规格
颜色
银色
标识材料
铜缆
涂层
镀锡
机械特性
技术数据
套管长度
56 mm
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
110 °C
标准和规范
根据标准设计
DIN 46234
商业数据
订货号
3240119
包装单位
100 pc
最小订货量
100 pc
销售关键代码
BH3422
产品关键代码
BH3422
GTIN
4046356453363
单件重量(含包装)
28.572 g
单件重量(不含包装)
28.572 g
原产地
CN
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27400204
ECLASS-15.0
27400204
ETIM
ETIM 10.0
EC001052
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27121700
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
0.257千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
CRIMPFOX-C120
-
压线钳
1212318
经常搜索
滑插式套管
环形电缆插针
针式插头电缆插针
压缩电缆接线环
扁平电缆连接器
绝缘套管
叉形电缆插针
电缆接线环
滑插式分配器
压接连接器
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助