C-RCI 6/M6
- O型电缆端头
C-RCI 6/M6
- O型电缆端头
3240029
环形电缆插针,黄色,4 ... 6 mm2,M6
环形电缆插针,黄色,4 ... 6 mm2,M6
叉形电缆插针,红色,0.5 - 1.5 mm2,M3
环形电缆插针,蓝色,1.5 ... 2.5 mm2,M4
环形电缆插针,红色,0.5 ... 1.5 mm2,M4
叉形电缆插针,蓝色,1.5 - 2.5 mm2,M4
叉形电缆插针,红色,0.5 - 1.5 mm2,M4
环形电缆插针,黄色,4 ... 6 mm2,M8
环形电缆插针,蓝色,1.5 ... 2.5 mm2,M5
环形电缆插针,黄色,4 ... 6 mm2,M4
环形电缆插针,蓝色,1.5 ... 2.5 mm2,M6