C-FCI 1,5/M3
- 叉形电缆插针
C-FCI 1,5/M3
- 叉形电缆插针
3240032
叉形电缆插针,红色,0.5 - 1.5 mm2,M3
叉形电缆插针,红色,0.5 - 1.5 mm2,M3
叉形电缆插针,蓝色,1.5 - 2.5 mm2,M4
叉形电缆插针,红色,0.5 - 1.5 mm2,M4
叉形电缆插针,蓝色,1.5 - 2.5 mm2,M3
叉形电缆插针,红色,0.5 - 1.5 mm2,M3.5
叉形电缆插针,黄色,4 - 6 mm2,M4
叉形电缆插针,黄色,4 - 6 mm2,M5
叉形电缆插针,不带绝缘,0.5 - 1 mm2,M3.5
扁平插针电缆接线环,带接线片,颈部为焊接,蓝色,1.5 - 2.5 mm2,插针宽度:2.8 mm,采用Easy-Entry技术能简单进线,也可使用CRIMPFOX-RCI 6进行水平和垂直压接
扁平插针电缆接线环,带接线片,颈部为焊接,黄色,4 ... mm2,插针宽度:4.6 mm,采用Easy-Entry技术能简单进线,也可使用CRIMPFOX-RCI 6进行水平和垂直压接