C-SCMI 1,5/6,3X0,8
- 连接器
C-SCMI 1,5/6,3X0,8
- 连接器
3240058
扁平式连接器,红色,0.5 - 1.5 mm2,6.3 x 0.8
扁平式连接器,红色,0.5 - 1.5 mm2,6.3 x 0.8
扁平式连接器,黄色,4 - 6 mm2,6.3 x 0.8
扁平式连接器,蓝色,1.5 - 2.5 mm2,6.3 x 0.8
扁平连接器,不带绝缘,1.5 - 2.5 mm2,6.3 x 0.8
扁平连接器,不带绝缘,.5 - 1.5 mm2,6.3 x 0.8