C-BCI 2,5/2,8
- 电缆接线环
C-BCI 2,5/2,8
- 电缆接线环
3240046
扁平插针电缆接线环,带接线片,颈部为焊接,蓝色,1.5 - 2.5 mm2,插针宽度:2.8 mm,采用Easy-Entry技术能简单进线,也可使用CRIMPFOX-RCI 6进行水平和垂直压接
扁平插针电缆接线环,带接线片,颈部为焊接,蓝色,1.5 - 2.5 mm2,插针宽度:2.8 mm,采用Easy-Entry技术能简单进线,也可使用CRIMPFOX-RCI 6进行水平和垂直压接
扁平插针电缆接线环,带接线片,颈部为焊接,黄色,4 ... mm2,插针宽度:4.6 mm,采用Easy-Entry技术能简单进线,也可使用CRIMPFOX-RCI 6进行水平和垂直压接
扁平电缆插针,红色,0.5 - 1.5 mm2,L1=12mm
扁平电缆插针,红色,.5 - 1.5 mm2,插针尺寸: 20 x 2.8 mm
扁平插针电缆接线环,带接线片,颈部为焊接,红色,0.5 - 1.5 mm2,插针宽度:2.8 mm,采用Easy-Entry技术能简单进线,也可使用CRIMPFOX-RCI 6进行水平和垂直压接
扁平电缆插针,蓝色,1.5 - 2.5 mm2,插针尺寸: 20 x 2.8 mm
扁平电缆插针,黄色,4 - 6 mm2,插针尺寸: 32 x 4.5 mm
扁平插针电缆接线环,带接线片,颈部为焊接,黄色,4 ... mm2,插针宽度:2.8 mm,采用Easy-Entry技术能简单进线,也可使用CRIMPFOX-RCI 6进行水平和垂直压接
扁平插针电缆接线环,带接线片,颈部为焊接,蓝色,1.5 - 2.5 mm2,插针宽度:4.6 mm,采用Easy-Entry技术能简单进线,也可使用CRIMPFOX-RCI 6进行水平和垂直压接
针式电缆插针,黄色,4 - 6 mm2,L1=12 mm