cULus认证
认证ID: E468743| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 150 V | 10 A | - 14 | ||
插芯模块,位数: 42, 电源针位: 0, 控制针位: 42, 孔式插头, 压接, 150 V,10 A, 0.14 mm2 ... 2.5 mm2, 应用: 信号
| 概述 | 对于B6至B48型HEAVYCON外壳,需配套使用HC-M-B...MF-...铰接式支架和CK1,6-ED......压接插针(标准供货不含压接插针)。 |
| 概述 | 仅在无负载/电压时,才能插拔连接器。 |
| 概述 | 建议使用导向销(HC-CST)和插座(HC-CBU)来防止由于未对齐而导致的尖端碰撞。 |
| 组装说明 | 为确保正确使用,需安装在至少具有IP54防护等级的外壳中 |
| 系列 | HC-M-42 |
| 应用 | 信号 |
| 位数 | 42 |
| 连接图表 | 42 |
| 触点编码 | 1 - 42 |
| 模块插槽数目 | 2 |
| 大功率触点数 | 0 |
| 控制触点数 | 42 |
| 触点类型 | 车削 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 3 |
| 连接技术 | |
| 连接系统 | 压接 |
| 导线连接 | |
| 导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导线横截面AWG | 26 ... 14 |
| 单根电线的剥线长度 | 8 mm (6 mm,2.5 mm²) |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 33.9 mm |
| 高度 | 33 mm |
| 长度 | 29.3 mm |
| 机械特性 | |
| 接点直径 | 1.6 mm |
| 额定电压(III/3) | 150 V |
| 额定过电压 | 2.5 kV |
| 额定电流 | 10 A |
| 机械参数 | |
| 插/拔周期 | ≥ 500 |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 接触件材料 | 铜合金 |
| 材料接触表面 | Ag(选配Au) |
| 接触件载体材料 | PC |
| 标准/条例 | PC |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 125 °C (包括针位加热) |
| 测试 | |
| 标准/规范 | PC: 铁路车辆防火 — 需要整套R22、R23和R24 符合DIN EN 45545-2标准 (风险层 HL1 - HL3) |
| 订货号 | 1450937 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | AF7ACE |
| 产品关键代码 | AF7ACE |
| GTIN | 4063151850869 |
| 单件重量(含包装) | 22.32 g |
| 单件重量(不含包装) | 22.32 g |
| 原产地 | DE |
| ECLASS-13.0 | 27440217 |
| ECLASS-15.0 | 27440217 |
| ETIM 10.0 | EC000438 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |