CK1,6-ED-0,37BU AU
-
压接插针
1674969
压接插针, 系列: HC-M-12, 孔式插头, 车削, 触点直径: 1.6 mm, 接线容量: 0.14 mm2 ... 0.37 mm2, AWG 26...22 , 插针材料: 铜合金
压接插针, 系列: HC-M-12, 孔式插头, 车削, 触点直径: 1.6 mm, 接线容量: 0.14 mm2 ... 0.37 mm2, AWG 26...22 , 插针材料: 铜合金