HC-M-08-MBIT-CT-F
-
插芯模块
1353613
插芯模块,位数: 8, 孔式插头, 压接, 48 V,10 A, 0.14 mm2 ... 1.5 mm2, 电缆外径:4.5 mm ... 9 mm, 应用: 数据/信号, 不带压接插针
产品详情
| 概述 | 仅在无负载/电压时,才能插拔连接器。 |
| 组装说明 | 为确保正确使用,需安装在至少具有IP54防护等级的外壳中 |
| 系列 | HC-M-08-MBIT |
| 应用 | 数据/信号 |
| 位数 | 8 |
| 连接图表 | 8 |
| 触点编码 | 1 - 8 |
| 出线口编号 | 1 |
| 模块插槽数目 | 1 |
| 触点类型 | 车削 |
| 冲压 | |
| 屏蔽 | 有 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 3 |
| 连接技术 | |
| 连接系统 | 压接 |
| 导线连接 | |
| 导线横截面 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 可连接导线横截面AWG | 26 ... 16 |
| 宽度 | 33.8 mm |
| 高度 | 51.5 mm |
| 长度 | 14.6 mm |
| 机械特性 | |
| 最小外壳高度 | 72 mm |
| 接点直径 | 1.6 mm |
| 额定电压(III/3) | 48 V |
| 额定电流 | 10 A |
| 传输特征(类别) | CAT5e |
| 机械参数 | |
| 插/拔周期 | ≥ 500 |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 接触件材料 | 铜合金 |
| 接触件载体材料 | PC |
| 标准/条例 | PC |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 85 °C (包括针位加热) |
| 订货号 | 1353613 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | AF7ACE |
| 产品关键代码 | AF7ACE |
| GTIN | 4063151897789 |
| 单件重量(含包装) | 57.8 g |
| 单件重量(不含包装) | 22.22 g |
| 原产地 | 随货提供原产国信息。 |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440218 |
| ECLASS-15.0 | 27440218 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000438 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
-
HC-CST-MOD - 编码元件 1636127
-
NBC-94B/... - 数据电缆 1408535
-
HC-M-B06-MFH-B - 模块安装支架框 1182085
-
HC-M-B10-MFH-B - 模块安装支架框 1182088
-
HC-M-B16-MFH-B - 模块安装支架框 1182090
-
HC-M-B24-MFH-B - 模块安装支架框 1182094
-
HC-M-B06-MFH-H - 模块安装支架框 1182087
-
HC-M-B10-MFH-H - 模块安装支架框 1182089
-
HC-M-B16-MFH-H - 模块安装支架框 1182093
-
HC-M-B24-MFH-H - 模块安装支架框 1182095
-
CK1,6-ED-0,37BU AG - 压接插针 1663394
-
CK1,6-ED-0,50BU AG - 压接插针 1663404
-
CK1,6-ED-0,75BU AG - 压接插针 1663417
-
CK1,6-ED-1,00BU AG - 压接插针 1663420
-
CK1,6-ED-1,50BU AG - 压接插针 1663433
-
CK1,6-ED-2,50BU AG - 压接插针 1663446
-
CK1,6-ED-BU-POF - 孔式插针 1885004
-
CK1,6-ED-0,37BU AU - 压接插针 1674969
-
CK1,6-ED-0,50BU AU - 压接插针 1674480
-
CK1,6-ED-0,75BU AU - 压接插针 1672440
-
CK1,6-ED-1,00BU AU - 压接插针 1674943
-
CK1,6-ED-1,50BU AU - 压接插针 1674930
-
CK1,6-ED-2,50BU AU - 压接插针 1674985
-
CK1,6-ER-1,00BU OIC AG - 压接插针 1004362
-
CK1,6-ER-2,50BU OIC AG - 压接插针 1004366
-
CK1,6-BR-1,00BU OIC AG - 压接插针 1004381
-
CK1,6-BR-2,50BU OIC AG - 压接插针 1004383
-
CRIMPFOX-TC MP-6 - 带数码显示屏的压线钳 1202888
-
UNIFOX RT-CK 1.6 - 拆装工具 1072069
-
UNIFOX MT-CK 1.6/2.5 - 安装工具 1089092
-
CRIMPFOX-TC HC 4 - 压线钳 1297083