UL认证
认证ID: E468743| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 24 A | |||
CSA
认证ID: 158887| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 18 A | - 12 | ||
UL认证
认证ID: E118976| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 24 A | |||
插芯模块,位数: 6, 电源针位: 6, 控制针位: 0, 孔式插头, 压接, 500 V,16 A, 0.14 mm2 ... 4 mm2, 应用: 电源
| 概述 | 对于B6至B48型HEAVYCON外壳,需配套使用HC-M-B...MF-...铰接式支架和CK2,5-ED... 压接插针(标准供货不含压接插针)。 |
| 概述 | 仅在无负载/电压时,才能插拔连接器。 |
| 组装说明 | 为确保正确使用,需安装在至少具有IP54防护等级的外壳中 |
| 产品类型 | 模块化插芯 |
| 系列 | HC-M-06 |
| 应用 | 电源 |
| 位数 | 6 |
| 连接图表 | 6 |
| 触点编码 | 1 - 6 |
| 模块插槽数目 | 1 |
| 大功率触点数 | 6 |
| 控制触点数 | 0 |
| 触点类型 | 车削 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 3 |
| 连接技术 | |
| 连接系统 | 压接 |
| 导线连接 | |
| 导线横截面 | 0.14 mm² ... 4 mm² |
| 可连接导线横截面AWG | 26 ... 12 |
| 单根电线的剥线长度 | 7.5 mm |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 34.2 mm |
| 高度 | 35.8 mm |
| 长度 | 14.6 mm |
| 机械特性 | |
| 最小外壳高度 | 52 mm |
| 接点直径 | 2.5 mm |
| 额定电压(III/2)触点 | 830 V |
| 额定电压(III/3) | 500 V |
| 额定电涌电压(III/2) | 8 kV |
| 额定电涌电压(III/3) | 6 kV |
| 额定过电压 | 6 kV |
| 额定电流 | 16 A |
| SCCR | 5 kA (UL 2237) |
| 机械参数 | |
| 插/拔周期 | ≥ 500 |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 接触件材料 | 铜合金 |
| 材料接触表面 | Ag(选配Au) |
| 接触件载体材料 | PC |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 125 °C |
| 使用寿命测试组 | |
| 规格 | IEC 60512-1-1:2002-02 |
| IEC 60512-2-1:2002-02 | |
| IEC 60512-2-2:2003-05 | |
| IEC 60512-4-1:2003-05 | |
| IEC 60512-9-1:2010-03 | |
| 绝缘强度要求 | 在测试期间,不得发生电气闪络或破坏性放电。 不得超过最大允许泄漏电流。 |
| 目测要求 | 没有可能影响正常使用的损坏。 |
| 额定冲击耐受电压 | 6 kV |
| 海平面脉冲耐受电压 | 7.3 kV |
| 大功率频率耐受电压 | 3.31 kV |
| 周期数 | 500 |
| 温度上升 | |
| 规格 | IEC 60512-5-1:2002-02 |
| 要求 | 不得超过规定的温度上限。 |
| 温度上限 | 125 °C |
| 气候测试组 | |
| 规格 | IEC 61984:2008-10 |
| IEC 60512-11-10:2002-02 | |
| IEC 60512-11-9:2002-02 | |
| IEC 60512-11-7:2003-05 | |
| IEC 60512-4-1:2003-05 | |
| 绝缘强度要求 | 在测试期间,不得发生电气闪络或破坏性放电。 不得超过最大允许泄漏电流。 |
| 目测要求 | 不得存在损害正常功能的缺陷。 |
| 额定冲击耐受电压 | 6 kV |
| 海平面脉冲耐受电压 | 7.3 kV |
| 大功率频率耐受电压 | 3.31 kV |
| 冷应力 | -40 °C/2 h |
| 热应力 | 125 °C/168 h |
| 腐蚀应力 | 0.2 dm3 SO2 / 40 °C 3 °C / 24 h / 2 个周期 |
| 冲击 | |
| 规格 | IEC 60068-2-27:2008-02 |
| 触点扰动要求 | 异常持续时间:最长1 μs |
| 目测要求 | 不得存在损害正常功能的缺陷。 |
| 加速度 | 30g |
| 测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向) |
| 脉冲波形 | 半弦 |
| 每个方向的电击次数 | 3 |
| 电击时间 | 18 毫秒 |
| 振动,宽带噪声 | |
| 规格 | IEC 61373:2010-05 |
| 触点扰动要求 | 异常持续时间:最长1 μs |
| 要求,体积电阻 | 接触电阻的增加不得超过参考值的50%,或不超过5 mΩ。以较大数值为准。 |
| 目测要求 | 没有可能影响正常使用的损坏。 |
| 测试持续时间 | 每轴5 h |
| 最低频率 | 5 Hz |
| 最高频率 | 150 Hz |
| 测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 |
| 类别 | 1 |
| 等级 | B |
| 标准/规范 | PC: 铁路车辆防火 — 需要整套R22、R23和R24 符合DIN EN 45545-2标准 (风险层 HL1 - HL3) |
| 规格 | IEC 60512-1-1:2002-02 |
| 目测要求 | 不得存在损害正常功能的缺陷。 |
| 附加信息 | 上述规定值适用于规范性测试序列中同一测试的所有重复项。 |
| 尺寸检验 | |
| 规格 | IEC 60512-1-2:2002-02 |
| 要求 | 所有单个零件均已批准用于当前修订状态。 |
| 标识的耐用性 | |
| 规格 | IEC 60068-2-70:1995-12 |
| 要求 | 测试后,标识必须仍然清晰可读。 |
| 极性保护和编码 | |
| 规格 | IEC 61984:2008-10 |
| 要求 | 没有会影响正常功能的损坏。 连接器只有在处于正确位置和组合时才能插入。设计必须防止错配。极化设计可防止错误的电气接触。 |
| 测试力 | 140 N |
| 插芯中的触点保持力 | |
| 规格 | IEC 60512-15-1:2008-05 |
| 要求 | 不应发生任何可能影响功能的轴向偏移。 |
| 防电击保护 | |
| 规格 | IEC 61984:2008-10 |
| 要求 | 未封装连接器: 应确保无法触及带电部件。 已封装的连接器: 带电部件与测试探指之间必须保持规定的电气间隙和爬电距离。 |
| 测试力 | 20 N |
| 订货号 | 1414367 |
| 包装单位 | 5 pc |
| 最小订货量 | 5 pc |
| 销售关键代码 | AF7ACE |
| 产品关键代码 | AF7ACE |
| GTIN | 4055626025209 |
| 单件重量(含包装) | 9.3 g |
| 单件重量(不含包装) | 9.18 g |
| 原产地 | PL |
| ECLASS-13.0 | 27440217 |
| ECLASS-15.0 | 27440217 |
| ETIM 10.0 | EC000438 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 24 A | |||
| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 18 A | - 12 | ||
| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 24 A | |||
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
| EF3.1 气候变化 | |
| CO2e 千克 | 0.056千克二氧化碳当量 |