CK2,5-ED-0,75BU AG
-
压接插针
1663653
压接插针, 触点直径: 2.5 mm, 车削, 孔式插头, 插针材料: 铜合金, 触点表面: 镀银, 接线容量: 0.75 mm2 ... 0.75 mm2, AWG 18
压接插针, 触点直径: 2.5 mm, 车削, 孔式插头, 插针材料: 铜合金, 触点表面: 镀银, 接线容量: 0.75 mm2 ... 0.75 mm2, AWG 18