CK2,5-ED-0,50BU AG
-
压接插针
1663640
压接插针, 系列: HC-M-06, 孔式插头, 车削, 触点直径: 2.5 mm, 接线容量: 0.5 mm2 ... 0.5 mm2, AWG 20...20 , 插针材料: 铜合金
压接插针, 系列: HC-M-06, 孔式插头, 车削, 触点直径: 2.5 mm, 接线容量: 0.5 mm2 ... 0.5 mm2, AWG 20...20 , 插针材料: 铜合金