具有短路功能的插芯。连接器被拔出时,所有触点都被短路。
HC-TSC-B06-I-UT-F-CE
-
插芯
1541918
插芯,位数: 6+PE, 尺寸: B6, 孔式插头, 螺钉连接, 200 V,16 A, 1.5 mm2 ... 6 mm2, 带短路功能
产品详情
| 概述 | 请注意参考电路图 |
| 概述 | 使用线径至少为1.5 mm²的电缆,最大导线环路为2 m。不允许出现导线环路开路! |
| 产品类型 | 固定芯数的插芯 |
| 类型 | B6 |
| 位数 | 6 |
| 连接图表 | 6+PE |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 3 |
| 机械特性 | |
| 接点直径 | 2.5 mm |
| 连接技术 | |
| 连接系统 | 螺钉连接 |
| 导线连接 | |
| 导线横截面 | 1.5 mm² ... 6 mm² |
| 可连接导线横截面AWG | 16 ... 10 |
| 紧固扭矩 | 1.2 Nm |
| 单根电线的剥线长度 | 10 mm |
| 额定电压(III/3) | 200 V (插入时) |
| 20 V (未插入和已插入插头时) | |
| 额定过电压 | 2.5 kV |
| 额定电流 | 16 A (已插入情况下) |
| 5 A (未插入和已插入插头时) |
| 机械参数 | |
| 插/拔周期 | >= 500 |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 接触件材料 | 铜合金 |
| 材料接触表面 | Ag |
| 接触件载体材料 | PC |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 125 °C (包括针位加热) |
| 订货号 | 1541918 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | AF7ABC |
| 产品关键代码 | AF7ABC |
| GTIN | 4067923014275 |
| 单件重量(含包装) | 73.4 g |
| 单件重量(不含包装) | 72 g |
| 原产地 | CN |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000438 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| SCIP | 1fe89c56-cf8b-481f-8330-be25f1f8ba43 |
适配产品
-
-
HC-CB - 编码螺栓 1772722
-
HC-CST - 编码元件 1676857
-
HC-CBU - 编码元件 1676860
-
HC-B-PE-PT - 适配器 1054672
-
HC-B-2PE-PT - PE倍增器 1054675
-
HC-B-3PE - PE倍增器 1644326
-
HC-B-PES - 螺栓 1604997
-
HC-B-ZG - 固线夹 1685327
-
HC-B-ZS - 固线夹 1685330
-
HC-CIF-B06-HFWL-PL - 导轨安装支架 1424334
-
HC-B 6-ANDOCK - 安装框 1586112
-
HC-CIF-B06-24-BFAFL-PL - 导轨安装支架 1424338
-
HC-B24/6-ADP-SS - 适配器板 1034215
-
HC-TSC-B06-I-UT-M-CE - 插芯 1541916
优势
无卤素
抗冲击和振动,符合DIN EN 61373标准