实用信息
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
工业人工智能
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
重载矩形连接器
HC-CST - 编码元件
HC-CST
-
编码元件
1676857
防插错针脚,最多可用于16个插拔式连接器
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
编码元件
安装
组装说明
不可用于模块化系统。 防插错针脚和防插错插座适用于HC-D... 和 HC-DD...系列产品。
材料规格
标识材料
钢,镀锌
尺寸
尺寸图
宽度
4 mm
高度
4 mm
长度
25 mm
说明
操作注意事项
防止连接器插入时倾斜;用于HC-D...和HC-DD...系列触点插芯
商业数据
订货号
1676857
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
AF7ABZ
产品关键代码
AF7ABZ
GTIN
4017918129477
单件重量(含包装)
2 g
单件重量(不含包装)
1.9 g
原产地
CN
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27440203
ECLASS-15.0
27440203
ETIM
ETIM 10.0
EC002311
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
认证
EAC
认证ID: RU C-DE.AI30.B.01102
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
0.133千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
HC-CBU
-
编码元件
1676860
经常搜索
模块化直插式插芯
模块化插芯
适配板
压接插针
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助