重载矩形连接器
HC-B 6-ANDOCK - 安装框
HC-B 6-ANDOCK
-
安装框
1586112
机架对接框架,用于B6型插芯,带4个M5平头螺丝,x/y轴的滑入偏移为±1.5 mm
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
安装框架
类型
B6
模块插槽数目
2
尺寸
尺寸图
宽度
55 mm
高度
86 mm
深度
25.8 mm
材料规格
标识材料
不锈钢
机械特性
机械参数
插/拔周期
≥ 500
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-40 °C ... 125 °C
安装
安装类型
直接安装,带法兰
组装说明
适用B6、DD24、BB10、K和M系列插芯。
商业数据
订货号
1586112
包装单位
2 pc
最小订货量
2 pc
销售关键代码
AF7AZB
产品关键代码
AF7AZB
GTIN
4046356345743
单件重量(含包装)
97.35 g
单件重量(不含包装)
97.35 g
原产地
CN
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27440206
ECLASS-15.0
27440206
ETIM
ETIM 10.0
EC002312
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
10.739千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
经常搜索
模块化直插式插芯
模块化插芯
适配板
压接插针
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助