UL认证
认证ID: E118976| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 电源 | 600 V | 100 A | - 2 | |
| 控制 | 600 V | 16 A | 14 | |
插芯,位数: 6+6+PE, 尺寸: B24, 电源针位: 6, 控制针位: 6, 孔式插头, 轴向螺钉连接, 690 V,100 A, 16 mm2 ... 35 mm2, 应用: 电源/信号
| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 电源 | 600 V | 100 A | - 2 | |
| 控制 | 600 V | 16 A | 14 | |