触点插芯 包括4个安装螺钉
UL认证
认证ID: E468743| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 20 A | - 14 | ||
插芯,位数: 8+PE, 尺寸: COM, 电源针位: 8, 控制针位: 0, 每位接线数目: 1, 孔式插头, 直插式连接, 320 V,16 A, 0.5 mm2 ... 2.5 mm2, 应用: 电源
触点插芯 包括4个安装螺钉
| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 20 A | - 14 | ||