插芯
采用QUICKON连接技术,只需用螺丝刀旋转一圈即可接线。无需预先剥线。这样至少可节省60%的接线时间。
HC-B 16-ESTQ-2,5
-
插芯
1605637
插芯,位数: 16+PE, 尺寸: B16, 每位接线数目: 1, 针式插头, QUICKON速连, 500 V,16 A, 0.34 mm2 ... 2.5 mm2
产品详情
CSA
认证ID: 013631_6233_01cUL认证
认证ID: E118976UL认证
认证ID: E118976适配产品
优势
抗冲击和振动,符合DIN EN 61373标准