实用信息
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
重载矩形连接器
HC-B 16-ANDOCK - 安装框
HC-B 16-ANDOCK
-
安装框
1586138
支架安装框,适用B16类插芯,带4个M5平头螺钉,支架平衡x/y轴 ±1.5 mm
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
安装框架
类型
B16
模块插槽数目
4
尺寸
尺寸图
宽度
55 mm
高度
119.5 mm
深度
25.8 mm
材料规格
标识材料
不锈钢
机械特性
机械参数
插/拔周期
≥ 500
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-40 °C ... 125 °C
安装
组装说明
适用B16、D40、DD72、BB32、BBB40、K和M系列插芯。
商业数据
订货号
1586138
包装单位
2 pc
最小订货量
2 pc
销售关键代码
AF7AZB
产品关键代码
AF7AZB
GTIN
4046356345729
单件重量(含包装)
109.75 g
单件重量(不含包装)
50 g
原产地
CN
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27440206
ECLASS-15.0
27440206
ETIM
ETIM 10.0
EC002312
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
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
11.686千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
经常搜索
模块化直插式插芯
模块化插芯
适配板
压接插针
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助