SACC-CI-M12MSM-5PE-L180 THR R - 插芯
1420832

插芯,电源,6-位置,针式插头, 直头, M12,M-编码,THR焊接, 根据RoHS II指令(不含豁免条款6c,即铅含量<0.1%),本产品预计自2027年第一季度起实现无铅化;如需提前获得无铅替代品,可应要求提供

产品详情









适配产品



优势

对于紧凑型设备:可在有限空间内传输很高的功率
采用两件式的插头式设备连接器,降低了安装成本
包装可用于自动取放和组装
提供所有公共引脚分配和编码
借助机械端口螺钉连接和螺纹紧固,设备整合极为方便轻松
未插接时,设备可选配垫片