IPD安装连接器的360°视图
IPD安装连接器凭借其便捷操作和安全安装给用户留下了深刻印象。连接器和穿板式连接器在其设备侧采用直插式连接,现场侧使用Push-Lock直插式连接,无需工具即可便捷装配。即使在不便安装的条件下,其卡口式快速锁紧结构也可确保轻松可靠的连接。
可轻松、灵活地将电缆与我们的安装连接器连接。根据具体应用,可选用简单的电缆连接、便捷的配电连接或紧凑型设备连接。壳体坚固耐用,防护等级高达IP69K,在户外和潮湿环境中均可实现可靠电力传输。
设备连接器 板前安装, 产品范围: PRC 20, 颜色: 黑色, 位数: 4, 最小导线横截面: 0.5 mm2, 最大导线横截面: 2.5 mm2, 额定电压: 400 V, 额定电流: 20 A, 连接方法: 螺钉连接, 设置松开方式:1.使用工具或2.徒手松开, 范围: BUS
设备连接器 板前安装, 产品范围: PRC 35, 颜色: 黑色, 额定电压: 690 V AC, 无插芯的连接器外壳。请根据附件列表订购相应的插芯
设备连接器 板前安装, 产品范围: PRC 20, 颜色: 黑色, 位数: 2, 最小导线横截面: 0.5 mm2, 最大导线横截面: 2.5 mm2, 额定电压: 400 V, 额定电流: 20 A, 连接方法: 螺钉连接, 设置松开方式:1.使用工具或2.徒手松开, 范围: BUS
设备连接器 板前安装, 产品范围: PRC 20, 颜色: 黑色, 位数: 2, 最小导线横截面: 0.5 mm2, 最大导线横截面: 2.5 mm2, 额定电压: 400 V, 额定电流: 20 A, 连接方法: 螺钉连接, 设置松开方式:1.使用工具或2.徒手松开, 范围: AC
保护盖, 产品范围: PRC 20
穿板式连接,接线方式: 滑插连接技术 (用于符合DIN 46247-2的滑插式套管)/ 快速免剥线,位数: 4+PE, M25,针式插头,0.5 mm2 ... 1.5 mm2,690 V,17.5 A,PA,黑色,带QUICKON螺母,编码: 防插错编码条,电缆外径: 6 mm ... 10 mm,1.5 mm2
穿板式连接,接线方式: 单线,位数: 4+PE, M25,0.5 mm2 ... 1.5 mm2,690 V,17.5 A,PA,黑色,不带QUICKON螺母,编码: 防插错编码条,1.5 mm2,电缆长度: 1 m
穿板式连接,接线方式: 单线 (焊接)/ 快速免剥线,位数: 3+PE, M25,针式插头,1 mm2 ... 2.5 mm2,690 V,20 A,PA,黑色,带QUICKON螺母,编码: 已编码,电缆外径: 6 mm ... 10 mm,2.5 mm2,末端切割平整,电缆长度: 0.5 m
连接器,接线方式: 推插锁紧式(Push-lock)连接,位数: 4+PE,针式插头,0.5 mm2 ... 2.5 mm2,600 V,17.5 A,PA,黑色,编码: P,电缆外径: 7 mm ... 11 mm 和 11 mm ... 16 mm
设备连接器 板前安装, 产品范围: PRC 20, 类型: 直头, 颜色: 黑色, 位数: 6, 最小导线横截面: 0.75 mm2, 最大导线横截面: 1 mm2, 额定电压: Dreiphasig 630 V AC, 额定电流: 8 A, 连接方法: 压接, 最小电缆直径: 6 mm, 最大电缆直径: 14 mm, 设置松开方式:1.使用工具或2.徒手松开
轻松定制个性化IPD配电产品
使用IPD安装连接器和快速电源分配器,便捷配置个性化配电方案。连接器和电缆长度均可轻松按需设置。直观的菜单导航和3D显示功能让配置操作更便捷。用户可导出产品列表或直接订购解决方案。
IPD快速电源分配器可为楼宇和基础设施设备简单配电。IPD(快速电源分配器)可插拔,非常适合照明应用。即便在难以接线的区域,直插式技术仍可免工具便捷连接线径达2.5 mm²的3芯和5芯电缆。防护等级达IP67,可安全地将IPD快速电源分配器安装在户外潮湿区域。
IPD安装连接器凭借其便捷操作和安全安装给用户留下了深刻印象。连接器和穿板式连接器在其设备侧采用直插式连接,现场侧使用Push-Lock直插式连接,无需工具即可便捷装配。即使在不便安装的条件下,其卡口式快速锁紧结构也可确保轻松可靠的连接。
可插拔IPD安装连接器采用Push-Lock直插式连接,可轻松、快速地连接柔性及刚性导线。通过推杆即可轻松打开和关闭接线位。
IPD穿板式连接器采用直插式连接,无需工具即可直接装配预制和刚性导线。因此布线机器人亦可自动连接设备组件。
即使在不便安装的环境中也可轻松安装。为实现极端恶劣环境下的便捷操作,IPD连接器采用卡口式快速锁紧机制。对接位置能够清晰、稳固地卡接到位,防插错机械编码则可避免误插,并提供符合DIN EN 0105标准要求的防触电保护。
IPD穿板式连接器可直接连接电缆,无需另使用现场连接器。借助直插式技术,只需轻松插拔即可将电缆穿过现场侧的套管并直接连接至设备。随后将套管卡接到位并以螺母固定,完成电缆连接。
全系统防护等级达IP66、IP68和IP69K,防溅水和防尘,确保在恶劣的户外和工业环境下实现长期可靠接线。
工业配电不再费时费力。防护等级达IP68/IP69K的QPD快速电源分配器坚固耐用,功率可达690 V/40 A。采用成熟的QUICKON/IDC快速免剥线技术,无需剥线和使用特殊工具即可轻松快速地连接线径高达5 x 6.0 mm²的电缆。连接器提供固定式或插拔式连接两种方式,轻松打造灵活的配电方案。不必打开设备,即可轻松接线, 从而避免精密电子元件受到环境影响。
欢迎体验菲尼克斯电气QPD系列导线连接器的高效性能。产品设计紧凑,可大幅简化电缆的延长和修复作业。采用先进的IDC快速免剥线连接技术,助力节省高达80%的工作量。这意味着电气安装更加快速轻松。QPD导线连接器是电工不可或缺的辅助工具,无论是在建筑工地、机械和系统制造应用,还是在常规电气安装作业中都能发挥作用。
QPD快速电源分配器,可实现安全便捷的连接。无需费力即可松开和拧紧螺钉。IDC快速免剥线连接技术可实现快速安装。节省时间,避免连接错误。
剥开电缆并处理PE导线。
将线芯插入QUICKON螺母并卡入带标记的穿线框(1、2、3……)。
剪去多余的李兹线缆头,使之齐平。
将接头螺母推入插芯并拧紧到底,或使用规定扭矩拧紧。
当感觉到连接处卡接到位时,即表示已拧紧。QUICKON螺母现已充分拧紧,无法再手动拧松。
无需使用特殊工具即可快速轻松接线。
PRC安装连接器尤为适合实现紧凑型安全电力传输,电流可达35 A。凭借高防护等级和高达IK08的抗冲击等级,连接器在极端环境条件下也能可靠配电。锁紧机构支持手动或工具解锁,分配器安装维护更灵活。
节省可插拔配电装置空间:使用PRC即可在狭小空间内传输高达35 A的电流。设备支持针式和孔式接口。集成的防旋转保护功能确保设备面板可靠对准。由此打造出布局清晰的连接区,设备空间更充裕,提高设备设计的灵活性。
PRC专用于极端环境。无论是室内还是户外,炎热亦或寒冷,干燥还是潮湿等恶劣环境,防护等级高达IP69的PRC连接器均能可靠配电。PRC产品具有高达IK08的抗冲击等级,坚固耐用,抗振抗冲击。
任君选择:若欲无需特殊工具即可现场装配电缆,则可使用成熟的螺钉连接技术。产品预装有导线保护装置,可安全连接未处理的导线。需要大批量组装导线时,则可采用压接方式自动快速接线。客户可根据应用场合选择合适的解决方案。
采用机械编码等巧妙设计,实现快速无误的调试。PRC 20可安全地将不同位数以及相同位数不同型号的产品机械分离。产品集成对应各信号类型的颜色编码,以便在装配现场清晰辨识。