HC-STA-RJ45PC-HT-M20-PLRBK
-
插拔式连接器组套
1249556
插拔式连接器组套, 标识材料: PA, 电缆出口: 直头, 带开槽密封件, 与插接电缆的适配器
产品详情
| 概述 | 仅在无负载/电压时,才能插拔连接器。 |
| 系列 | HC-D |
| 类型 | D7 |
| 螺钉连接类型 | 1x M20 |
| 电缆出口 | 直头 |
| 绝缘特性 | |
| 污染等级 | 3 |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 密封材料 | NBR |
| 外壳材料 | PA |
| 接触件载体材料 | PC |
| 电缆外径 | 4 mm ... 7 mm |
| 机械参数 | |
| 螺钉连接类型 | 1x M20 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP66 |
| 冲击强度 | IK06 |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 60 °C |
| 安装类型 | 与下部壳体锁紧 |
| 订货号 | 1249556 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | AF7AFX |
| 产品关键代码 | AF7AFX |
| GTIN | 4063151353667 |
| 单件重量(含包装) | 31.2 g |
| 单件重量(不含包装) | 31 g |
| 原产地 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440113 |
| ECLASS-15.0 | 27440113 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002636 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
HC-STA-RJ45GC-BWSC-PLRBK - 插拔式连接器组套 1249559
-
HC-STA-RJ45GC-BWSC-ELAL - 插拔式连接器组套 1249560
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - 尾缆 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - 尾缆 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - 尾缆 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - 尾缆 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - 尾缆 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - 尾缆 2832292
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - 尾缆 2832580
-
FL CAT5 PATCH 7,5 - 尾缆 2832616
-
FL CAT5 PATCH 10,0 - 尾缆 2832629
-
FL CAT6 PATCH 0,3 - 尾缆 2891181
-
FL CAT6 PATCH 0,5 - 尾缆 2891288
-
FL CAT6 PATCH 1,0 - 尾缆 2891385
-
FL CAT6 PATCH 1,5 - 尾缆 2891482
-
FL CAT6 PATCH 2,0 - 尾缆 2891589
-
FL CAT6 PATCH 3,0 - 尾缆 2891686
-
FL CAT6 PATCH 5,0 - 尾缆 2891783
-
FL CAT6 PATCH 7,5 - 尾缆 2891880
-
FL CAT6 PATCH 10 - 尾缆 2891877
-
FL CAT6 PATCH 12,5 - 尾缆 2891369
-
FL CAT6 PATCH 15,0 - 尾缆 2891372
-
FL CAT6 PATCH 20,0 - 尾缆 2891576
-
NBC-R4AC1/0,3-94G/R4AC1-BU - 尾缆 1413158
-
NBC-R4AC1/0,5-94G/R4AC1-BU - 尾缆 1413159
-
NBC-R4AC1/1,0-94G/R4AC1-BU - 尾缆 1413160
-
NBC-R4AC1/2,0-94G/R4AC1-BU - 尾缆 1413161
-
NBC-R4AC1/3,0-94G/R4AC1-BU - 尾缆 1413162
-
NBC-R4AC1/5,0-94G/R4AC1-BU - 尾缆 1413163
-
NBC-R4AC1/10,0-94G/R4AC1-BU - 尾缆 1413164
-
NBC-R4AC1/15,0-94G/R4AC1-BU - 尾缆 1413165
-
NBC-R4AC1/20,0-94G/R4AC1-BU - 尾缆 1413166
优势
成本低于金属型号
标识采用9 x 20 mm标签
重量轻
低冷凝风险