cUL认证
认证ID: E118976| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 42 V | 9 A | - 16 | ||
UL认证
认证ID: E118976| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 42 V | 10 A | - 16 | ||
HEAVYCON EMC插拔式连接器,针式,4芯,用于连接外径为3 ... 9.5 mm的屏蔽导线。用在HC-M-02-EMC-M塑料模块中
| 概述 | EMC连接器外壳与大功率插拔式连接器电势隔离。 |
| 概述 | 适用CK 1.6...-ED...压接插针(压接插针选配) |
| 概述 | 夹紧范围在3 mm - 6 mm和6 mm - 9.5 mm的卡夹 |
| 系列 | HC-M-EMV |
| 应用 | 数据/信号 |
| 位数 | 4 |
| 连接图表 | 4 |
| 触点编码 | 1 - 4 |
| 出线口编号 | 1 |
| 大功率触点数 | 0 |
| 控制触点数 | 4 |
| 触点类型 | 车削 |
| 冲压 | |
| 屏蔽 | 有 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 3 |
| 额定电压(III/3) | 48 V |
| 额定过电压 | 0.8 kV |
| 额定电流 | 10 A |
| 传输特征(类别) | CAT5e |
| 连接技术 | |
| 连接系统 | 压接 |
| 导线连接 | |
| 导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导线横截面AWG | 26 ... 14 |
| 单根电线的剥线长度 | 8 mm (6 mm,2.5 mm²) |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 18 mm |
| 高度 | 15.5 mm |
| 长度 | 46 mm |
| 机械特性 | |
| 接点直径 | 1.6 mm |
| 标识材料 | 锌合金 |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 接触件材料 | 铜合金 |
| 材料接触表面 | Ag(选配Au) |
| 接触件载体材料 | PC |
| 电缆外径 | 3 mm ... 9.5 mm |
| 线径包括绝缘层 | 2.4 mm |
| 单根导线的剥线长度 | 8 mm (6 mm,2.5 mm²) |
| 机械参数 | |
| 插/拔周期 | ≥ 500 |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 85 °C |
| 组装说明 | 外壳高度≥72 mm。 仅在无负载/电压时,才能进行插拔连接。 |
| 用在HC-M-EMV-MOD-ST塑料模块中,可用CK1.6-ED-...压接触点 |
| 订货号 | 1636088 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | AF7ACB |
| 产品关键代码 | AF7ACB |
| GTIN | 4017918962920 |
| 单件重量(含包装) | 32.808 g |
| 单件重量(不含包装) | 27.2 g |
| 原产地 | CN |
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
| ETIM 9.0 | EC000438 |
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 42 V | 9 A | - 16 | ||
| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 42 V | 10 A | - 16 | ||
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |