CRIMPFOX-TC 4
-
压线钳
1212113
压线钳,适用于CK 1,6-ED..., CK 2,5-ED..., CK 4,0-ED...车削插针,4处压接模口,不可解锁的压力锁装置,水平进线,包括定位工具
产品详情
| Environmental Product Compliance | |
| California Proposition 65 | 加州65提案的更多信息,请访问制造商声明下的“下载区” |
| 产品类型 | 压接工具 |
| 压缩 | 方型压接 |
| 压接位置1 | |
| 最小横截面 | 0.14 mm² |
| 最大横截面 | 1 mm² |
| 最小AWG | 26 |
| 最大AWG | 18 |
| 压接位置2 | |
| 最大横截面 | 1.5 mm² |
| 最大AWG | 16 |
| 压接位置3 | |
| 最大横截面 | 2.5 mm² |
| 最大AWG | 14 |
| 压接位置4 | |
| 最大横截面 | 4 mm² |
| 最大AWG | 12 |
| 导线连接 | |
| 横截面范围,公制 | 0.14 mm² ... 4 mm² |
| 横截面范围AWG | 26 ... 12 |
| 宽度 | 25 mm |
| 高度 | 68 mm |
| 长度 | 256 mm |
| 颜色 | 黑色 |
| 标识材料 | 钢 |
| 订货号 | 1212113 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | BH3135 |
| 产品关键代码 | BH3135 |
| GTIN | 4046356454018 |
| 单件重量(含包装) | 723.3 g |
| 单件重量(不含包装) | 723.3 g |
| 原产地 | SE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 27111500 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 不适用 (无电气和电子设备) |
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
-
CRIMPFOX/ SPR-1 - 备用弹簧 1212069
-
CK2,5-ED-4,00ST AG - 压接插针 1663637
-
CK2,5-ED-4,00ST AU - 压接插针 1674794
-
CK2,5-ED-2,50BU AG - 压接插针 1663682
-
CK2,5-ED-2,50BU AU - 压接插针 1674862
-
CK2,5-ED-2,50ST AG - 压接插针 1663611
-
CK2,5-ED-2,50ST-S AG - 压接插针 1663873
-
CK2,5-ED-2,50ST AU - 压接插针 1674817
-
CK2,5-ED-1,50BU AG - 压接插针 1663679
-
CK2,5-ED-1,50BU AU - 压接插针 1674820
-
CK2,5-ED-1,50ST AG - 压接插针 1663608
-
CK2,5-ED-1,50ST-S AG - 压接插针 1663860
-
CK2,5-ED-1,50ST AU - 压接插针 1674778
-
CK2,5-ED-1,00BU AG - 压接插针 1663666
-
CK2,5-ED-1,00BU AU - 压接插针 1674833
-
CK2,5-ED-1,00ST AG - 压接插针 1663598
-
CK2,5-ED-1,00ST-S AG - 压接插针 1663857
-
CK2,5-ED-0,75BU AG - 压接插针 1663653
-
CK2,5-ED-0,75ST AG - 压接插针 1663585
-
CK2,5-ED-0,50BU AG - 压接插针 1663640
-
CK2,5-ED-0,5BU AU - 压接插针 1674859
-
CK2,5-ED-0,50ST AG - 压接插针 1663572
-
CK2,5-ED-0,50ST AU - 压接插针 1674804
-
CK1,6-ED-1,50BU AG - 压接插针 1663433
-
CK1,6-ED-1,50BU AU - 压接插针 1674930
-
CK1,6-ED-1,50ST AG - 压接插针 1663378
-
CK1,6-ED-1,50ST AU - 压接插针 1674875
-
CK1,6-ED-1,00BU AG - 压接插针 1663420
-
CK1,6-ED-1,00BU AU - 压接插针 1674943
-
CK1,6-ED-1,00ST AG - 压接插针 1663365
-
CK1,6-ED-1,00ST AU - 压接插针 1674888
-
CK1,6-ED-0,75BU AG - 压接插针 1663417
-
CK1,6-ED-0,75BU AU - 压接插针 1672440
-
CK1,6-ED-0,75ST AG - 压接插针 1663352
-
CK1,6-ED-0,75ST AU - 压接插针 1674914
-
CK1,6-ED-0,50BU AG - 压接插针 1663404
-
CK1,6-ED-0,50BU AU - 压接插针 1674480
-
CK1,6-ED-0,50ST AG - 压接插针 1663349
-
CK1,6-ED-0,50ST AU - 压接插针 1672453
-
CK1,6-ED-0,37BU AG - 压接插针 1663394
-
CK1,6-ED-0,37BU AU - 压接插针 1674969
-
CK1,6-ED-0,37ST AG - 压接插针 1663336
-
CK1,6-ED-0,37ST AU - 压接插针 1674901
-
CK2,5-ED-4,00BU AG - 压接插针 1663705
-
CK2,5-ED-4,00BU AU - 压接插针 1674846
-
CK4,0-ED-4,00BU AG - 压接插针 1663297
-
CK4,0-ED-4,00ST AG - 压接插针 1663255
-
CK4,0-ED-2,50BU AG - 压接插针 1663284
-
CK4,0-ED-2,50ST AG - 压接插针 1663242
-
CK4,0-ED-1,50BU AG - 压接插针 1663271
-
CK4,0-ED-1,50ST AG - 压接插针 1663239
-
UNIFOX RT-CK 1.6 - 拆装工具 1072069
-
UNIFOX MT-CK 1.6/2.5 - 安装工具 1089092
-
UNIFOX RT-CK 2.5 - 拆装工具 1072067
-
UNIFOX RT-CK 4.0 - 拆装工具 1072064
优势
压线钳,用于处理车削插针
内置的定位块确保了插针在钳口内的精确定位
带标记的钳口站用于相应横截面的精确处理