CK2,5-ED-1,50ST AG
-
压接插针
1663608
压接插针, 针式插头, 车削, 触点直径: 2.5 mm, 额定电流: 16 A, 接线容量: 1.5 mm2 ... 1.5 mm2, AWG 16...16 , 插针材料: 铜合金
压接插针, 针式插头, 车削, 触点直径: 2.5 mm, 额定电流: 16 A, 接线容量: 1.5 mm2 ... 1.5 mm2, AWG 16...16 , 插针材料: 铜合金