UC-WMC 5,6 (30X8) - 导线标记
0825396

导线标记, 标签纸, 白色, 未标识, 适用的打印机: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, 电缆直径范围: 4.2 ... 5.6 mm, 安装方式: 固定, 标签数: 6, 文本框高度: 8 mm, 文本框宽度: 30 mm

产品详情








适配产品



优势

以统一片状形式提供的标识,可使用BLUEMARK打印系统轻松快速打印
UC-WMC ...UniCard标记系列包含用于从控制电缆到大直径电缆护套控制线的标识
这种格式可以自动确保高定位精度的打印
标记条支持多行标记
单手装配
两个标识区域始终清晰可见
即使接线后也可夹上
卡上留有功能描述区域
标识服务:菲尼克斯电气可按照您的技术规格要求定制标识所有UniCard标识