PTTB 2,5-2DIO/O-UL/UR-UL/U-OG/O-GN - 元件端子
1032734

元件端子, 集成1N4007二极管, 额定电流: 1 A, 连接量: 4, 接线方式: 直插式连接, 额定接线容量: 2.5 mm2, 第一和第二层, 横截面: 0.14 mm2 - 4 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 灰色

产品详情









适配产品



优势

插拔式连接端子不仅拥有CLIPLINE complete系统的特点,而且能方便地连接刚性导线和带冷压头的导线,无需使用任何工具
除了双功能轴内的测试机构,所有的端子都提供一个额外的测试连接
紧凑设计和正面接线使得可在密闭空间内进行接线