CHARX connect – 配备NACS、美标、欧标、国标充电连接器的交流充电枪,适用于电动汽车、充电站和家用充电桩

适用于电动汽车、充电站和家用充电桩的交流充电枪

CHARX connect模式3充电枪适用于各厂家电动汽车的交流充电,可配备不同性能等级的NACS、美标、欧标和国标充电连接器。除了固定安装在充电站或家用充电桩的充电枪外,我们也提供可存放在电动汽车内的欧标充电枪。

Go to Product Detail Page for item 1467293
EV-T1G3C-1AC30A-10,5M6JSBK11U - AC充电电缆
EV-T1G3C-1AC30A-10,5M6JSBK11U - AC充电电缆
1467293

CHARX connect comfort,1类,交流充电枪, 30 A 永久, 250 V AC,配备车辆充电连接器和自由出线端, 电缆: 10.5 m,黑色,直头,不带保护盖,可使用挂锁锁定,菲尼克斯电气标识,注意:信号传输取决于电缆长度,并可能受到不利的影响。,IEC 62196-2,SAE J1772,PSE,用于通过美标车辆充电插座以交流电 (AC) 为电动汽车 (EV) 充电

Go to Product Detail Page for item 1541286
EV-T1G3C-1AC30A-15,5M6,0JSBK11 - AC充电电缆
EV-T1G3C-1AC30A-15,5M6,0JSBK11 - AC充电电缆
1541286

CHARX connect comfort,1类,交流充电枪, 30 A 永久, 250 V AC,配备车辆充电连接器和自由出线端, 电缆: 15.5 m,黑色,直头,不带保护盖,可使用挂锁锁定,菲尼克斯电气标识,注意:信号传输取决于电缆长度,并可能受到不利的影响。,IEC 62196-2,SAE J1772,PSE,用于通过美标车辆充电插座以交流电 (AC) 为电动汽车 (EV) 充电

优势

  • 产品种类齐全,符合NACS、美标、欧标和国标
  • 品质卓越,坚固耐用,操作方便
  • 特殊端子镀层,提供卓越的防腐蚀保护
  • 具有纵向水密性,能在户外安全使用
  • 可按需配备标志及定制化电缆组装
  • 基于IATF 16949汽车标准进行开发和生产

在日常应用中测试这款坚固耐用的交流充电枪

产品系列对比 根据客户需求选配更合适的交流充电枪

CHARX connect eco
CHARX connect comfort
CHARX connect eco

注重经济性与可持续性

CHARX connect comfort

满足设计与人体工学的高标准

设计特点
设计 功能强大、坚固耐用的设计 三大奖项加持的人体工程学手柄设计,操作舒适
表面触感 标准纹理塑料表面提供稳固抓握感 通过组合使用材料,优化有效接触面并形成突出的柔触区域,从而实现卓越握持体验
外观 纯黑设计,低调融入环境 双色设计与材质对比,赋予产品高端观感,实现直观操作
比例与重量 使用紧凑型连接器与更小的导线横截面,可打造出更轻量、更灵活的电缆 宽裕的设计结构与更大的导线横截面,可为持续商用提供电力储备
多样性和个性化
可选充电标准 NACS、欧标 美标、欧标、国标
可选充电枪颜色 黑色(可根据客户要求提供其他颜色) 黑色、灰色、黄色、红色(可根据客户要求提供其他颜色)
可选充电枪颜色 黑色(可根据客户要求提供其他颜色) 黑色、黑灰色(可根据客户要求提供其他颜色)
如有需要,可提供品牌标识和组装服务
质量和安全
基于IATF 16949标准进行开发和生产
符合IEC 62893标准/UL认证的电缆
特殊镀层的电源与信号端子
纵向水密性
查看产品列表 查看产品列表

CHARX connect comfort 满足对设计与人体工学严苛要求的高级交流充电枪

正使用欧标充电枪在电动汽车充电桩上为其电动汽车充电的人员
手持2019年德国设计奖证书的Stephan Gahlow和Ralf Bungenstock
CHARX connect comfort交流充电枪可在户外雨中使用
CHARX connect comfort:配备美标、欧标、国标连接器的交流充电枪
正使用欧标充电枪在电动汽车充电桩上为其电动汽车充电的人员

  • 人体工学设计: 优化的手柄结构与柔触区域可确保安全握持——即使在雨天或戴手套,也能稳固抓握。
  • 质感与材质品质: 高品质与纹理编织表面,兼顾稳固握持感与舒适手感。
  • 视觉优雅: 简洁的线条、协调的比例及雅致的色彩对比,使这款充电枪在任何充电场景下都能成为视觉焦点。

手持2019年德国设计奖证书的Stephan Gahlow和Ralf Bungenstock

  • 三大奖项加持: CHARX connect comfort荣获2019年度德国设计奖、2019年度iF设计奖和2021年度日本优良设计奖。
  • 人体工学、美学与品质的巧妙融合: 在与知名工业设计师Stephan Gahlow合作开发产品过程中,我们注重使用优质材料,依托现代美学设计语言,实现符合人体工学的新颖设计。

CHARX connect comfort交流充电枪可在户外雨中使用

  • 汽车级品质: 这款交流充电枪严格遵循汽车行业高标准(IATF 16949)制造,具备卓越的坚固性与耐用性。
  • 智能密封设计: 纵向水密性可全面防止所有带电部件受潮,确保户外使用安全。
  • 特殊端子镀层: 在标准镀银工艺基础上,电源与信号端子均采用增强镀层处理,可实现高效电力传输、有效防范腐蚀及超长使用寿命。

CHARX connect comfort:配备美标、欧标、国标连接器的交流充电枪

CHARX connect comfort系列包括以下充电标准和性能等级:

  • 美标
    • 15 A / 240 V (1-ph) / 2.1 mm²
    • 20 A / 240 V (1-ph) / 2.5 mm²
    • 32 A / 240 V (1-ph) / 6.0 mm²
    • 30 A / 200 V (1-ph) / 6.0 mm² (PSE)
    • 40 A / 240 V (1-ph) / 10 AWG
    • 48 A / 240 V (1-ph) / 12 AWG
    • 50 A / 240 V (1-ph) / 10 AWG
    • 80 A / 240 V (1-ph) / 6 AWG
  • 欧标
    • 20 A / 230 V (1-ph) / 1.5 mm²
    • 20 A / 230 V (1-ph) / 2.5 mm²
    • 20 A / 400 V (3-ph) / 1.5 mm²
    • 20 A / 400 V (3-ph) / 2.5 mm²
    • 32 A / 230 V (1-ph) / 4.0 mm²
    • 32 A / 230 V (1-ph) / 6.0 mm²
    • 32 A / 400 V (3-ph) / 4.0 mm²
    • 32 A / 400 V (3-ph) / 6.0 mm²
  • 国标
    • 16 A / 220 V (1-ph) / 2.5 mm²
    • 16 A / 380 V (3-ph) / 2.5 mm²
    • 32 A / 220 V (1-ph) / 6.0 mm²
    • 32 A / 380 V (3-ph) / 6.0 mm²

3D视图

即刻体验3D模型

详细查看CHARX connect comfort系列美标充电枪。可使用自由缩放和旋转功能从各个角度查看该产品。

CHARX connect eco 注重经济性与可持续性的交流充电枪

使用CHARX connect eco交流充电枪充电的电动汽车
使用CHARX connect eco交流充电枪充电的电动汽车
从电动汽车的后备箱中取出CHARX connect eco交流充电枪的人员
CHARX connect eco:配备NACS和欧标连接器的交流充电枪
使用CHARX connect eco交流充电枪充电的电动汽车

CHARX connect eco专注于核心功能:电动汽车的安全充电。通过减少材料用量,此交流充电枪不仅更具可持续性,也更经济,同时性能毫不妥协,确保了菲尼克斯电气一贯的卓越品质。产品严格遵循汽车行业IATF 16949的高标准工艺与质量要求进行研发制造,并采用专属端子镀层技术,从而提升充电效率、增强防腐性能并延长使用寿命。

使用CHARX connect eco交流充电枪充电的电动汽车

其流线型的设计、材料的减量使用及可持续的包装方案,可有效节约宝贵资源,同时满足所有规范与法律要求。采用创新纵向水密性设计,即使在壳体受损的情况下仍能防止所有带电部件受潮,且无需全封装处理; 最终实现了高安全等级保障,并能确保充电枪在生命周期结束时,其材料能够被回收再生。为真正的可持续型电动汽车赋能。

从电动汽车的后备箱中取出CHARX connect eco交流充电枪的人员

无论是在家、办公室还是外出途中进行日常充电:CHARX connect eco凭借其优化的导线横截面设计,配备更纤薄、更柔韧的电缆,可显著提升移动便利性。充电枪更为紧凑轻巧,兼具扎实手感,便于操作。这意味着移动式欧标充电枪可轻松连接车辆与电动汽车充电站,并能便捷收纳于后备箱内。

CHARX connect eco:配备NACS和欧标连接器的交流充电枪

CHARX connect eco系列提供以下充电标准和性能等级:

  • NACS
    • 50 A / 240/277 V (1-ph) / 10 AWG
    • 80 A / 240/277 V (1-ph) / 6 AWG
  • 欧标
    • 20 A / 230 V (1-ph) / 1.5 mm²
    • 20 A / 400 V (3-ph) / 1.5 mm²
    • 32 A / 230 V (1-ph) / 4.0 mm²
    • 32 A / 400 V (3-ph) / 4.0 mm²

3D视图

即刻体验3D模型

详细查看CHARX connect eco系列欧标充电枪。可使用自由缩放和旋转功能从各个角度查看该产品。

可持续性与品质兼备 CHARX connect eco智慧节能,品质如一

交互式图像映射:CHARX connect eco优势
材料更少,重量更轻
充电枪的塑料*用量减少14%,电缆的铜*用量减少33%,有助于保护环境、节约资源。充电枪重量减轻30%,电缆*宽度缩减16%,操作更便捷。久经考验的材料与工艺品质,可确保产品安全可靠。 * 将CHARX connect eco与CHARX connect comfort进行对比,二者均为欧标,7.5 m电缆,32 A,三相。
减少碳足迹
根据产品环境足迹(PEF)方法,该产品在整个产品生命周期中可减少8%的碳排放*。缩短到终端客户的运输路线,有助于降低碳排放。正因如此,我们选择在欧洲生产适用于欧洲市场的欧标充电枪。 * 将CHARX connect eco与CHARX connect comfort进行对比,二者均为欧标,7.5 m电缆,32 A,三相。
可持续包装
在包装欧标充电枪时,我们特意不使用真空袋,以减少塑料用量。所使用的纸箱均通过FSC混合认证,产自负责任的林业管理体系。
可回收设计
我们的充电枪采用纵向防水设计,因此无需注塑或绝缘灌封工艺。此举可减少浪费。所有零部件和材料均可单独处理、循环再生并用于制造新产品。

常见问题解答 有关CHARX connect eco的常见问题解答

有关CHARX connect eco交流充电枪的常见问题解答
有关CHARX connect eco交流充电枪的常见问题解答
有关CHARX connect eco交流充电枪的常见问题解答
有关CHARX connect eco交流充电枪的常见问题解答

“eco”后缀同时蕴含“经济”与“环保”双重理念,但这绝不意味着在工艺、品质或安全性方面有任何妥协。充电枪与电缆的设计功能周密、简约至要,从而节约材料。我们将这些节省的成本转化为极具吸引力的价格,惠及广大客户。同时,交流充电枪在材料与工艺品质上,依然秉承菲尼克斯电气一贯的高标准。所有关于安全性与功能性的基础标准、规范及法规要求均已全面满足。因此,CHARX connect eco尤为适合私用及半专业化场景使用。

有关CHARX connect eco交流充电枪的常见问题解答

菲尼克斯电气的CHARX connect eco交流充电枪符合所有相关标准及法律要求,可确保安全充电,且符合国际有线充电设备标准IEC 61851。该产品同时符合国际充电枪标准IEC 62196的机械兼容性要求、面向北美市场的SAE J3400标准,以及欧盟RoHS和REACH指令对材料与环境安全的规定。CE制造商标识确认产品符合欧洲安全法规,而经认证测试实验室颁发的CB认证则确保其全球范围的认可。这可保障高水准的安全性、品质及可持续性。

有关CHARX connect eco交流充电枪的常见问题解答

CHARX connect eco交流充电枪通过采用缩小的导体横截面,确保完全符合国际标准IEC 62196的全部要求。该国际标准明确规定了充电枪与插头在实际使用条件下需通过的负载温升测试与机械稳定性测试。这确保了充电枪即使在持续使用中也能安全高效,并且只要按规范使用,即可杜绝过热风险。

带客户定制化标识的CHARX connect eco交流充电枪和配套工具袋

带客户标识的充电枪和工具袋 打造鲜明的品牌形象

作为充电桩运营商(CPO)或汽车制造商,您是否特别注重品牌形象与外观的一致性?我们非常乐意根据需求为您定制带有个性化品牌标识的充电枪:

  • 牢固压印的标识
  • 标识可采用耐紫外线的抗风化塑料标签

针对汽车制造商,我们可在移动式欧标充电枪的黑色工具袋上醒目印制客户标识,以此有效提升客户的品牌形象——即便是在后备箱中,亦能也能确保品牌清晰可辨。

交流充电枪的定制化组装

组装充电枪 满足您的安装要求

菲尼克斯电气固定式交流充电枪现货供应,可选标准长度的开放式未预制电缆。菲尼克斯电气可按需提供多种组件,以满足您的组装需求:

  • 可量身定制电缆长度、剥线长度和阶梯式切割
  • 导线末端压接冷压头或O形电缆端头
  • 采用超声波焊接技术对导线末端进行封装

我们的充电枪产品组合齐全,包括公制和AWG电缆,提供各种长度和线径、直线型和螺纹型。如果现有产品组合无法满足您的需求,我们还可以为您设计和生产定制化产品。

使用CHARX connect eco交流充电枪为电动汽车充电的人员

您是私家电动汽车车主吗? 通过谷歌查找适配欧标充电枪

您是否希望为您的电动汽车配备一款高质量、坚固耐用且握感舒适的欧标充电枪?作为个人用户,您可通过众多热门网上商店便捷订购菲尼克斯电气充电枪。

负责解答各类产品和解决方案疑问的专属联系人

我将竭诚为您提供充电桩项目相关解决方案。