交流充电枪,带车辆充电连接器和自由出线端,可通过美标车辆充电插座以交流电 (AC) 为电动汽车 (EV) 充电,用于安装在电动汽车充电站 (EVSE) 上
EV-T1G3C-1AC30A-15,5M6,0JSBK11
-
AC充电电缆
1541286
CHARX connect comfort,1类,交流充电枪, 30 A 永久, 250 V AC,配备车辆充电连接器和自由出线端, 电缆: 15.5 m,黑色,直头,不带保护盖,可使用挂锁锁定,菲尼克斯电气标识,IEC 62196-2,SAE J1772,PSE,用于通过美标车辆充电插座以交流电 (AC) 为电动汽车 (EV) 充电
产品详情
PSE
认证ID: JET7416-43006-1001适配产品
优势
全套产品系列
采用荣获三项设计大奖的人体工学设计,操作方便
如有需要,可附带客户公司的标识 - 确保充电站品牌一致
纵向水密性,可靠防止渗水
基于IATF 16949汽车标准和ISO 9001标准进行开发和生产
已根据汽车标准LV124、LV214和LV215-2的规定进行测试
根据EV Ready 37要求进行了测试
激光标识的前面板符合DIN EN 17186标准